9X-7366: Selo de Limpador de Encaixe
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7366: Selo de Limpador de Encaixe

    Número de Peça : 9X-7366
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo REG

    Impede que contaminantes externos entrem no sistema, mas é usado em condições ambientais menos severas e aplicações hidráulicas mais leves do que seu homólogo de pressão.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Interno (mm): 177,80
    • Diâmetro Interno (pol): 7,00
    • Espessura da Base - C (+/- 0,010 polegada) (pol): 8,00
    • Espessura da Base - C (+/- 0,254 mm) (mm): 203,20
    • Formato do Selo: Tipo REG
    • Largura - A (+/- 0,02 polegada) (pol): 0,40
    • Largura - A (+/- 0,508 mm) (mm): 10,19
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.