9X-7369: Selo de Limpador de Encaixe
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7369: Selo de Limpador de Encaixe

    Número de Peça : 9X-7369
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo SHU

    Impede que contaminantes externos entrem no sistema, mas é usado em condições ambientais menos severas e aplicações hidráulicas mais leves do que seu homólogo de pressão.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo - B (+/- 0,003 polegada) (mm): 342,95
    • Diâmetro Externo - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 13,50
    • Diâmetro Interno (mm): 317,50
    • Diâmetro Interno (pol): 12,50
    • Espessura da Base - C (+/- 0,010 polegada) (pol): 13,17
    • Espessura da Base - C (+/- 0,254 mm) (mm): 334,40
    • Formato do Selo: Tipo SHU
    • Largura - A (+/- 0,02 polegada) (pol): 0,50
    • Largura - A (+/- 0,508 mm) (mm): 12,75
    off-highway truck
    793, 793B, 793C