9X-7418: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7418: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 9X-7418
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo do Sistema de Combustível

    Descrição:
    Os selos do sistema de combustível foram projetados e fabricados especificamente para funcionar no sistema de combustível. Os projetos de anel retentor e seção regular são usados.

    Atributos:
    Os Selos do Sistema de Combustível Cat® passam por inspeções avançadas adicionais para assegurar um desempenho confiável nessa aplicação crítica. São feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em sistemas de combustível Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados selos são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos selos são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat® Originais.

    Aplicações:
    Os Selos do Sistema de Combustível são usados em sistemas de combustível do motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 1,3
    • Material: FKM - Fluoroelastômero
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    exc
    385B, 5090B

    ttt
    D8R II

    ieng
    3406E

    teng
    3406E C-16 C-15 C15

    wtl
    980G II 980G