9X-7439: Anel de Desgaste da Cabeça
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7439: Anel de Desgaste da Cabeça

    Número de Peça : 9X-7439
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 342,90
    • Diâmetro da Haste (pol): 13,50
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,001 polegada) (pol): 13,88
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 352,61
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,003 polegada) (pol): 2,37
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 60,25
    off-highway truck
    793B, 793F, 793F XQ 793D, 793F AC 793F CMD 793C, 793F OEM 793