9X-7521: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7521: Selo

    Número de Peça : 9X-7521
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 8,4
    • Diâmetro Interno (mm): 50,9
    • Largura da Seção Transversal (mm): 10,4
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    ieng
    G3306 G3508 G3516 G3508B SPF343 SPS343 G3412 G3512 CG137-08 G3408 CG137-12 G3408C SPT343 G3508J SPF343C G3406

    oht
    785B, 777D, 784B, 789B, 776D

    epg
    G3306 G3508 G3516 G3508B SPF343 SPS343 G3412 G3512 CG137-08 G3408 CG137-12 G3408C SPT343 G3508J SPF343C G3406