9X-7523: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7523: Selo

    Número de Peça : 9X-7523
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,33
    • Diâmetro Interno (pol): 2,5
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,41
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    engine - generator set
    CX48-P2300 3512B TH48-E80 3512C 3512 3516C 3516B 3508B 3508C G3520B G3520C G3516 G3516C G3516B XQC1200 G3508 G3520E G3512E PMG3516 G3406 3516E PM3516 3406C PM3512 PP3516 G3516E G3512 PM3508 3508

    petroleum products
    CX48-P2300 3512B TH48-E80 3512C 3512 3516C 3516B 3508B 3508C G3520B G3520C G3516 G3516C G3516B XQC1200 G3508 G3520E G3512E PMG3516 G3406 3516E PM3516 3406C PM3512 PP3516 G3516E G3512 PM3508 3508

    engine - industrial
    G3520J G3512 G3520B G3516 3516B G3508 PMG3516 G3516C 3508B G3512E 3512B 3516C G3616 G3512B 3512 G3612 G3606

    off-highway truck
    MT4400D AC 789C, 797