9X-7537: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7537: Selo

    Número de Peça : 9X-7537
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 15,1
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,6
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Diâmetro Interno (mm): 88,4
    • Diâmetro Interno (pol): 3,48
    • Largura da Seção Transversal (mm): 14,7
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,58
    • Largura Total - (mm): 0
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    engine - generator set
    3616 3612 3516 3508 G3512 3512B 3516B 3508B 3512 3512C G3516 G3512E 3054 G3508 3508C PM3516 G3516B PM3512 G3520E PM3508 XQC1200 G3512H

    petroleum products
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3512 3508C 3516B 3516 TH48-E70 CX48-P2300 3508B 3512E

    engine - industrial
    3508B 3512C G3412 G3512 3512 3508 3512B G3516 G3512H 3512E G3508 3516B SPF343 3516 G3512E SPT343 3516C G3408 3508C