9X-7540: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7540: Selo

    Número de Peça : 9X-7540
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 22
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,86
    • Diâmetro Interno (mm): 140,5
    • Diâmetro Interno (pol): 5,53
    • Largura da Seção Transversal (mm): 14,2
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,56
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    engine - generator set
    3608 3616 3606 3612 G3508 G3516 3516 3512B G3512 G3516B 3516B 3508B 3512 3508

    petroleum products
    3516B 3512C 3512E 3512B 3512 3516C 3516 CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

    engine - industrial
    3508 G3606 G3512 3516B G3520B 3508C 3516 G3508B 3516C G3516 3512 3512B G3508 G3616 G3516J 3508B G3520J 3512C G3606B G3508J G3516B G3608 G3512B 3512E G3612