9X-7553: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7553: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 9X-7553
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (mm): 165,10
    • Diâmetro Externo (pol): 6,50
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 158,50
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 6,24
    • Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 2,74
    • Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 69,70
    • Superdimensionada: 0,030
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.