9X-7712: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7712: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 9X-7712
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Diâmetro Interno (pol): 1,17
    • Material: FKM - Fluoroelastômero
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 916
    marine products
    3516B 3512C 3516C 3512E C280-12 C7 3516E 3126B C280-8 3512B

    asphalt pavers
    AP-1000B

    pipelayer
    561N

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    G3516 3516C 3126B G3516B

    forest products
    580B, 570B, 322C

    track type tractors
    D5NXL, D6NLGP, D6NXL

    track excavators
    324D, 330D, 330C, 330CLN, 330CL, 325CL, 324DL, 330DL, 325DLN, 325CMH, 330DLOEM, 336DL, 322CL, 325DL, 322CLN

    articulated trucks
    740B, 730, 735, D400EII, D350EII, D250EII

    off-highway truck
    797F, 795F XQ 795F AC 785G, 793F CMD 794 AC 789D, 797B, 793F OEM 793D, 793F XQ 785D, 793F AC

    underground articulated trucks
    AD30

    cold planer
    PM-102

    track-type tractor
    D5N D6N D6R III

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 3516C 2016 CX48-P2300 3126B 3512E 3512C

    combine
    460, 470, 465

    7 to 9 liter
    3126E 3126

    3500
    G3512 G3516 G3508 C175-16 3516CHD

    paving compactor
    PF-290B, PS-360B, CB-634C, CB-534B, CB-535B, CS-323C, PS-150B, CP-323C, PS-200B, CB-534C

    motor grader
    120H, 135H

    wheel-type loader
    950H, 938G II 950G II 962G II 924G, 962H, 962K, 924GZ

    engine - industrial
    G3508B G3512B SPP101 G3516 3512C G3508 G3508J G3512 G3520J 3508C G3516B 3126B 3512E C7 G3520B SPF743 G3516J 3126

    motor graders
    140G, 140M, 120HNA, 135HNA

    articulated dump truck
    740, D250E II 735B, D300E II D400E II 725, 735, 735 OEM D350E II 740B

    engine - truck
    3126 C7 3116 3126B 3126E

    pipelayers
    561N

    asphalt paver
    BG-260C, AP-1000, AP-1000B, AP-755

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    3116/3208
    3116

    forestry excavators
    322CFMLGP, 322CFMST

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheeled excavator
    M325C MH M330D

    road reclaimer
    RM-350B

    off highway trucks
    793F, 797, 793FXQ, MT5300DAC

    excavator
    325C, 330D MH 330D FM 322C, 330D L 325C FM 328D LCR 330C L M325D MH 325D, 330C, 325D L 324D, 330D, 324D L 324D LN 329D L 330D LN 330C FM M325D L MH 325C L 336D L 322C FM 330C LN 330C MH

    wheel loaders
    IT62G, IT62H, 962H, 950H, 962G, 938GII, IT38G, 950GII, 950G, 962GII