• \
  • Home
  • 9X-7849: Lâmpada Halógena
9X-7849: Lâmpada Halógena
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-7849: Lâmpada Halógena

    Número de Peça : 9X-7849
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Lâmpada Halógena de 24 Volts, 70 Watts

    Descrição:
    As luzes de trabalho halógenas da Cat® são resistentes ao impacto e totalmente vedadas para eliminar contaminantes, estendendo a vida útil da lâmpada e garantindo desempenho confiável. Esta lâmpada é versátil, uma vez que se ajusta a diversas máquinas, grandes e pequenas, e pode ser reequipada em máquinas antigas.

    Atributos:
    • Lâmpada halógena
    • 24 V
    • 70 W
    • Tipo de lâmpada H1

    Aplicações:
    • Aplicações de alta vibração
    • Diversas máquinas Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Potência em Watts (watts): 70
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Luz: Halógena
    • Tipo de Lâmpada: H1
    rrss
    RM-500, SM-350, RM-350, RM-300, RM-350B

    com
    836G, 816F, 815F II 825H, 815F, 826G II 825G, 825G II 836H, 816F II 826G, 826H

    whex
    M318D MH M322D2, M315D, M316D, M322D2 MH M316F, M322D MH M317D2, M313D, M320F, M315D2, M318F, M318D, M314F, M322F, M322D, M320D2, M324D2 MH M323F

    cold
    PM622, PM620, PM-565, PR-450C, PM820, PM822

    fp
    HA771, HA871, TK381, TK371

    it
    IT38G, IT14G, IT28G, IT62H, IT28F, IT38G II IT24F, IT14G2, IT12B, IT38H, IT62G II IT62G

    ttl
    973, 953K, 963D, 973D, 953D, 963K

    ap
    BG-225C, AP-655D, AP-500E, AP-1000E AP-1000B, BG-245C, BG555E, BG-260C, AP-1055B, AP-1050B, BG1000E, AP-800C, AP-1055E BG-225B, BG-210B, BG-230, BG1055E, AP-600D, AP-555E AP-650B, BG-2455C, BG500E

    comp
    CS-433E, CS-44 CS-563C CP-56 CS-423E, CS-583E, CS-533D, CP-533C, CS-64 CB-544, CP-563D, CP-573E, CP-433E, CS-563E, CS-56 CS-573C, CS-663E, CB-545, CS-76 CS-573E, CP-64 CS-74 CS-563D CS-573D, CS-583D, PS-300B, CP-663E, CP-533E, CB-534B, CP-74 CS-54 CP-533D, PF-300B, CS-683E, CB-535B, CS-533E, CB-434C, CP-44 CS-433C, CS-531D, CS-533C, CP-76 CS-583C, CB-534C, CP-563E, CS-531C, CP-54 PS-300C, CP-433C, CS-431C, CB-434B, PS-500, CP-563C, PF-300C

    wtl
    950G II 980G, 966F II 966G II 930H, 924G, 924K 962G, 972G II 966H, 962H, 950F II 924GZ, 926M 924HZ, 966F, 938K 950G, 938M 928HZ, 972G, 914G, 962G II 930G, 950H, 988G, 966G, 970F, 992G, 990H, 930M 980H, 924F, 928G, 950F, 994D, 938G II 972H, 960F, 938H, 930K 993K, 938F, 924H, 914G2, 980G II 994F, 938G, 988H, 950 GC

    exc
    320, M325D L MH M315F, M318F, M325D MH M317F

    adt
    D300E II D250E II

    ttt
    D6K2, D6N D6N XL D5R LGP D5N D5R XL D6N LGP D6K2 XL D6K XL D6K LGP D6K2 LGP

    wtt
    814F II 814F, 824G II 834H, 834G, 854G, 844H, 824H, 824G

    mg
    163H, 120H NA 160H NA 160H ES 120M, 140H, 160M, 140H NA 12H, 160H, 140M, 16H NA 140H ES 143H, 16G, 14G, 14H, 12H ES 12H NA 135H NA 163H NA 120H, 120H ES 14M, 130G, 16H, 160G, 14H NA 135H, 140G, 120G, 12M, 16M, 24M, 12G

    mh
    MH3024, MH3022, MH3026