9X-8259: Arruela Plana, Fragmento de Zinco
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-8259: Arruela Plana, Fragmento de Zinco

    Número de Peça : 9X-8259
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Métrica

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Fragmento de Zinco
    • Endurecida: Sim
    • Observações sobre o Acabamento: A Caterpillar está mudando o acabamento de Folheamento de Zinco para Fragmento de Zinco de muitas arruelas. A nova cobertura aumenta a proteção contra a corrosão por 720 horas. Até que o estoque do acabamento atual se esgote, você poderá receber qualquer um dos acabamentos até que o processo seja finalizado.
    • Tipo de Arruela: Arruela Plana
    earthmoving compactor
    826K 825K 826G 836G 836

    wheel-type loader
    993K 992G 988K XE 994 988G 990K 988H 992K 994H 994D 994K 994F

    generator
    WEG

    engine - generator set
    C175-16 C15 3456 3516C 3406C C9 3512C 3406E 3516E 3306B

    off-highway truck
    793 797F

    articulated dump truck
    740B 730 725 735B

    work tool
    GSH15 MP332 GSH9B GSH15-60 140 120 H110E S H120GC H115E S H115 GC S30 S130 H120S H160DS GSH9 GSH20 B20 S2090 GSH15-80 S3070 GSH20B GSH22 H110E S40 MP318 H115S S50 H180E S H140E H180E H195 B30 H130S H140E S H180S H180DS S3090 H160E GSH15B H140GC S2050 H140DS H160E S B35 H130E H120CS GSH22-10 S2070 115 H130E S H120E H120E S MP365 MP345 130 S25 GSH22-15 H160CS H115E H140CS MP324 H160S S3050 H130GC H115GC S80 H140S 160 S30350

    cold planer
    PM825 PM620 PM622 PM822 PM820

    forest products
    HF181 HF221 548 HF201 HF202 HF222 543 558 539 322C 345C

    wheeled excavator
    W345B II W330B M323F W345C MH M325B

    wheel dozer
    844K 834G 824K

    asphalt paver
    BG655D AP655F AP-1055E AP-655D AP-1055B BG555E BG-2255C AP600F AP-655C AP555F BG1055E AP-555E AP-1055F BG-2455D BG-2455C AP-1055D

    excavator
    311B 315C 320 L 345B II 330D FM 365B II 385C L MH 330C FM 365B 315-A L 325D FM LL 330D MH 365C L 314C 365C 325C FM 320-A 568 FM 5230 320D FM 330B L 320D2 FM 538 320B FM LL 365C L MH 324D FM 330C L 325D FM 320-A L 325C L 320C FM 320-A N 558 375-A 325D MH 5110B 5130B 320D FM RR 315D L 320N 345C L 365B L 321C 317-A 385C 322C FM 385C L 345C 320B LL 312-A 312B 311-A 385B 350-A 311C 317-A N 330C MH 315B L 385C FS 325B L 325C 324D FM LL 345C MH 320C 390D L 315B FM L 320D L 5230B 375-A L 322B L 320D 317 N 315-A 345B 568 FM LL 345B II MH 315B 320-A S

    wheel tractor-scraper
    621G 623G 627G

    track-type tractor
    D3K2 LGP D10T2 D4K2 XL D4K XL D11T D4K2 LGP D3K2 XL D9R D3K LGP D9T D4K LGP D3K XL

    expanded mining products
    6020B

    load, haul, dump
    R2900 R1700K

    oem solutions
    OEMS