• \
  • Home
  • 9X-8271: Parafuso-Cabeça com 12 Pontos
9X-8271: Parafuso-Cabeça com 12 Pontos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-8271: Parafuso-Cabeça com 12 Pontos

    Número de Peça : 9X-8271
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho do Parafuso (mm): M10
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    petr
    TH55-E70 TH55FT-E90

    ttt
    D6N D6R III D5H, D6N LGP D6K D6M D6K XL D6K LGP D6H, D6N XL

    ieng
    C175-20

    lhd
    R1700K

    off highway trucks
    797B

    mg
    160K, 120K, 140K 2 12K, 120K 2 140K

    oht
    797F, 793F, 795F AC 793F XQ 793F CMD 794 AC 793F AC 797, 795F XQ 793F OEM

    epg
    C175-16