9X-8699: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-8699: Selo

    Número de Peça : 9X-8699
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 5,24
    • Material: Borracha
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Lateral
    track-type tractor
    D6T, D6R III D6T XW PAT D6T XL D6T XL PAT D6T LGPPAT D6R II D8R D6T LGP D6R, D7R XR D6R STD D9T, D8T, D8R II D7R LGP D7R, D7R II D6T XW D6R XL D6R LGP

    wheel tractor-scraper
    627K, 621K OEM 621K, 621H, 623H, 627H, 623K, 623K LRC

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT62G, IT38G, IT38G II

    paving compactor
    CP-56B CS-66B CW-34 CS74B, CP-74B CS-74B CS-76B CS-78B CS79B, CP-68B CW34, CS-54B CS-64B CS56B, CS-56B CP-54B CP54B, CCS7, CS-68B CP44B, CP74B, CS78B, CS54B, CS68B, CP56B, CS-44B CCS9, CS44B, CS64B, CP76B, CS-79B CW-16 CP-44B CP68B

    engine - generator set
    C7.1

    engine - machine
    C4.4

    wheel-type loader
    962G, 938G, 924G, 982M, 924HZ, 924GZ, 950G, 924H, 928HZ, 988K, 972G, 938G II 966G, 930H, 928G, 928H, 980M, 988 XE 988K XE 930G

    wheel dozer
    824K, 834K

    articulated dump truck
    730, 740, 735 OEM 725, 735

    earthmoving compactor
    825K, 826K, 836K

    skid steer loader
    246, 228, 216, 262, 236, 232, 226, 242, 277, 248, 252, 267

    challenger
    75C, 65C, 85C, 75, 65, 75D, 85D, 65D, 70C, 65B