9X-8708: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-8708: Selo

    Número de Peça : 9X-8708
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Não
    • Descrição do Material: A Borracha Expandida CR (célula fechada) é usada para selos de coxim e estáticos que precisam de resistência a óleo e excelente resistência ao clima.
    • Espessura da Seção Transversal (mm): 63,5
    • Largura da Seção Transversal (mm): 125
    • Material: CR - Borracha Expandida de Cloropreno
    meng
    3516B 3512B C175-16 3508B 3512C

    adt
    D350E, D400E II D400E, D350E II

    petr
    3512C 3516B 3516C C175-16

    ttt
    D6N LGP D6N XL

    ieng
    G3516 G3508 G3520J G3512 G3512B G3508B G3516B G3516J 3516B G3608 G3508J G3612 G3520B G3606B G3616

    epg
    3516C 3512B

    wtl
    980M, 982M