9X-8885: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-8885: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 9X-8885
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    wheel-type loader
    992K 993K 990H 992D 992C 992G 994 994D 990 990 II

    challenger
    VFS70 VFS50

    engine - generator set
    3516 C32 3512 3516B 3512B 3508B 3508 C27

    petroleum products
    CX31-C13I CX31-P600

    wheel-type skidder
    525B 545 515 525

    off-highway truck
    789C

    track-type loader
    943 953 953B

    engine - industrial
    G3516 G3612 G3512 G3408 G3608 G3616 G3412 G3508 G3606

    articulated dump truck
    D400D D40D

    work tool
    SNOW WING GH52

    motor grader
    140M 12M 2 140M 2 160M 2 12M 120M 160H 14M 160M 140H NA 120 140H 160K 160H ES 140M 3 140M 3 AWD 160M 3 12M 3 AWD 120M 2 12M 3 140K 12H ES 140H ES 160H NA 160M 3 AWD 14L

    wheel dozer
    854K 854G 844 844H

    underground articulated truck
    AD40 AE40

    excavator
    229 330B L 325B L 322C FM 225 320B FM LL 320B LL 235D 225B 322B L 225D

    marine products
    3616 3618 C280-8 3512B 3176B C280-6 C280-16 3612 3606 3608

    wheel tractor-scraper
    623G

    track-type tractor
    D11R D11T 11 D11N 11U 11SU