9X-8887: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-8887: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 9X-8887
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    3500
    G3512H 3512 G3508 G3516C G3516 3512B G3520E 3516CHD 3512BHD 3516BHD 3516 G3516H G3520

    wheel tractor-scraper
    613C II 613G, 633E, 613C

    engine - generator set
    3612 3616 3608 C280-12 G3516E 3516B G3512 PMG3516 3512B 3516C 3516 G3516 G3512E 3508B 3412 G3516C 3508 3512C G3520H PM3512 3456 G3520C PM3516 3512 3516E G3520E PM3508 3412C G3516B G3516H XQC1200 G3520B XQC1600 3508C G3508 PP3516

    motor grader
    143H, 160H, 140H ES 140H NA 140G, 120G, 12H, 163H NA 160H ES 12H NA 130G, 140H, 160H NA 120H, 135H, 12G, 163H, 12H ES 135H NA 120H NA 160G, 120H ES

    work tool
    BLADE

    wheel-type loader
    966M XE 972K, 928HZ, 928F, 972M, 992G, 928G, 938G, 980M, 924F, 966M, 928H, 938F, 930H, 938G II 966K, 950K, 994H, 950M, 918F, 962M, 994, 994D, 994F, 962K, 980K

    engine - industrial
    C-12 G3516 G3512 3512E 3512C 3512B 3516C 3516B SPT343 PMG3516 C18 3508B 3512 3516E 3508 G3612 G3616 G3608 G3508 G3520B G3512B G3516E G3606B G3606 3508C G3516B 3516 G3520J G3516C C-15 3412E SPS343 G3408 C15 G3508J G3512E G3508B G3516J G3412 3406 C-16 SPF343C SPF343

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    MT4400D AC 797B, 777D, 789D, 785C, 777, 793D, 776C, 793C, 785D, 784B, 785, 789, 777B, 784C, 789B, 793B, 777C, 776D, 777F, 785B

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11N, D11T, D11R, D6G SR D6F SR D6E

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT28F, IT28G, IT38F, IT38G, IT18F, IT24F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    CX35-P800 3512C CX48-P2300 3512B C15 C18 3512 3508B 3508C 3516B CX31-P600 3516C 3516 TH35-E81 TH48-E70 CX31-C15I TH48-E80 TH35-C15I

    off highway trucks
    797, 789C, 789DXQ

    excavator
    235D, 5130B, 245D

    earthmoving compactor
    815F, 815B