• \
  • Home
  • 9X-9720: Bateria Seca 4D de 12 V
9X-9720: Bateria Seca 4D de 12 V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-9720: Bateria Seca 4D de 12 V

    Número de Peça : 9X-9720
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria Híbrida de Baixa Manutenção de Saída Alta Premium 4D de 12 Volts

    Descrição:
    Projetada para suportar os ambientes mais severos, a bateria de Saída Alta Premium sem manutenção de 12 Volts apresenta um design resistente à vibração completo com terminais forjados que evitam a corrosão. Um teste de vibração de 100 horas garante que as nossas baterias durarão cinco vezes mais que outras marcas. O revestimento reforçado fornece proteção incomparável, enquanto respiros de segurança para-chamas evitam que faíscas acidentais entrem na bateria.
    Essa bateria é equipada com tampas removíveis que permitem acesso fácil para verificação e preservação dos níveis de eletrólitos e medição das leituras de densidade relativa. O acesso para manter os níveis de fluido de eletrólitos é importante para maximizar a vida útil da bateria.
    Essa bateria oferece 1.000 amperes de partida a frio, 275 minutos de capacidade reserva e capacidade de 140 amperes hora, tornando-a especialmente ideal para aplicações de partida em climas frios. Esta é uma bateria carregada a seco que exige a adição de aproximadamente 15 litros (15,9 quartos) de eletrólitos de origem local para ativação.
    As baterias Cat estão em um padrão superior em relação à concorrência com mais de 100 testes de desempenho diferentes para garantir a entrega de energia incomparável. Nossas baterias de Saída Alta Premium duram três vezes mais que as baterias convencionais e podem ser rapidamente recarregadas, reduzindo o tempo de inatividade e permitindo reinícios rápidos.
    Atributos:
    • Bateria acessível sem manutenção de Saída Alta Premium de 12 V
    • 1.000 amperes de partida a frio
    • 275 minutos de capacidade reserva
    • Capacidade de 140 amperes hora
    • Tamanho de grupo BCI 4D
    • Carregada a seco
    Aplicações:
    • Aplicações de serviço pesado
    • Energia elétrica
    • Máquina
    • Caminhão e ônibus de estrada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 1.000
    • Aplicação: Partida
    • CA: 1.200
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 140
    • Capacidade de Reserva (Min): 275
    • Comprimento (pol): 20,75
    • Tamanho do Grupo: 4D
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: Seca
    • Tipo de Equipamento: CAMINHÃO, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA
    • Tipo de Grade: Construção Híbrida
    • Tipo de Manutenção: Baixa Manutenção
    • Ácido Nominal Para Enchimento (QT): 15,9
    marine products
    3508 3516E 3406E C15 3512C 3516C 3516B 3512 3408C 3516 3512B C32 3508C C18 C-12 3208 3508B 3304B 3606 3406C 3306B 3408 3512E C12 3176B 3406B 3408B 3608 3616 3412C 3306 3176C 3304 3612 3196

    wheel tractor-scraper
    637E

    pipelayer
    572R, 589

    engine - generator set
    3306 G3520C 3508B 3406C 3456 3508 3516 3512B C27 G3516 3516B G3512 3516C 3408B G3512E 3512 3516E C32 G3516C 3406B G3520E G3520H

    track type tractors
    D6HIIXL, D7RLGP, D6HLGP

    track excavators
    350

    articulated trucks
    D400EII, D350EII

    track-type tractor
    D6M D7R, D6H XL D6H, D6H XR

    petroleum products
    CX48-P2300 3512B CX31-C11I C9 C18 C13 C27 CX31-C13I CX35-P800 C32 TH31-E61 3512C TH31-C9P TH31-C9I C7 3516C C11 TH35-E81 TH48-E80 C15 3516B CX31-P600 TH35-C15I TH35-C11I CX31-C9I CX31-C15I TH35-C13I TH48-E70

    track-type loader
    963, 973, 973C

    track-type skidder
    527

    3300
    G3306B 3306B

    7 to 9 liter
    C9

    3500
    G3516 G3512 3512C 3516E 3516C 3516BHD G3508 G3520H 3516B 3508B

    motor grader
    140H ES 120H ES 14H NA 140G, 12H NA 12H ES 14G, 140H NA 160H ES 12G, 163H NA

    wheel-type loader
    950F, 960F, 966F II 970F, 950F II 980F II

    engine - industrial
    G3408B G3516 3406C C15 3512 G3512 G3508 3516B G3406 3512E 3306 G3616 G3606 3408 C11 C13 G3608 3508 3406B C-15 3306B 3406 3512B C18 3406E C-16 3516 3176B 3408B 3456 G3408 G3306 C-9 C-10 G3512H C9 G3512E 3516C 3208 C-12 G3612 G3516E G3516B 3508B C7 G3508B 3408E 3304 3176C 3196

    track loaders
    973CLGP

    articulated dump truck
    740, 735, 735 OEM D400E II D350E II

    compactors
    815B, 816F

    motor graders
    140G, 143H, 12HNA, 14H, 163H, 160HNA, 140HNA, 120HNA

    vees 27 to 32 liter
    G3412C 3408C C32 3408A

    asphalt paver
    AP-1000, AP-1050

    generator
    SR5 SR4B

    15 to 18 liter
    G3406

    skidders
    527CA

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    814F

    wheel loaders
    960F, 950FII, 980FII

    excavator
    350, 350 L

    earthmoving compactor
    826C, 815F