9X-9730: Bateria de Acionamento, Seca, de Saída Alta Premium
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-9730: Bateria de Acionamento, Seca, de Saída Alta Premium

    Número de Peça : 9X-9730
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria de Saída Alta Premium de Amperagem de Acionamento a Frio 1300 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 1.300
    • Aplicação: Partida
    • CA: 1.560
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 190
    • Capacidade de Reserva (Min): 400
    • Comprimento (pol): 20,75
    • Tamanho do Grupo: 4D
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: Seca
    • Tipo de Equipamento: AGRÍCOLA, CAMINHÃO, INDUSTRIAL
    • Tipo de Grade: Construção Híbrida
    • Tipo de Manutenção: Baixa Manutenção
    • Ácido Nominal Para Enchimento (QT): 14,8
    wheel tractor-scraper
    657E

    pipelayer
    572R II 589

    engine - generator set
    C18 3612 3608 3606 3616 C15 3412C G3520C G3516 G3520E 3516C 3516 3508B G3516E 3512B 3406C 3512 3516B PM3516 3412 3508 3406B C27 G3516B PM3508 C32 G3512 PMG3516 G3520H CG137-12 G3516C 3456 3306B PM3412 3408C 3408B G3520B C9 3408 3208 G3516H G3412 G3512E G3508 PM3512 PP3516 G3512H 3512C 3406E G3406

    underground articulated truck
    AD55, AD30, AD45B

    motor grader
    16H NA

    wheel-type loader
    992G, 980F II 990 II 990, 980F

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 C-12 C-9 C18 G3520B 3406C 3512E 3516B 3508 C7 C27 G3516 3512 3412E C13 3512B G3408B G3508 G3516C G3606B 3516C 3516 3176B G3516B 3176C 3406E G3508B 3408C C-10 G3616 3512C G3512 C9 G3512H C11 3456 C32 3516E 3408E G3612 G3406 C-16 G3408 3408B G3608 G3516E G3412 3508B 3196 C15 G3606 C-15 3406 3412C G3512E

    wheel-type skidder
    528B, 530B

    off-highway truck
    773E, 771D, 773D, 776D, 777D, 777, 775D, 772G, 769D, 775E, 770G, 69D

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    D7R II D10R, D11R, D9R, D7E LGP D7E, D7G2

    generator
    SR4 SR500

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    petroleum products
    TH48-E70 3512B C32 3516C C9 C15 TH31-E61 TH31-C9I C11 C18 TH35-C15I CX35-P800 3512C 3516B C13 CX31-P600 TH48-E80 TH31-C9P C7 CX48-P2300 CX31-C13I CX31-C11I CX31-C9I CX35-C18I TH35-C11I TH35-E81 CX31-C15I TH35-C13I

    wheel dozer
    844, 854G

    excavator
    375-A L 365B, 5090B, 385B, 345B, 365B II 5110B 330B LN 365B L 330B L 375-A 5130B, 330C LN 320B L