9Y-0233: TUBULAÇÃO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-0233: TUBULAÇÃO A

    Número de Peça : 9Y-0233
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubulação de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • As tubulações de injeção de combustível fornecem combustível aos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 25,4
    • Altura (pol): 1
    • Comprimento (mm): 406,4
    • Comprimento (pol): 16
    • Largura (mm): 101,6
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    engine - generator set
    3208

    engine - industrial
    3208

    engine - truck
    3208