9Y-0238: TUBULAÇÃO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-0238: TUBULAÇÃO A

    Número de Peça : 9Y-0238
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubulação de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • As tubulações de injeção de combustível fornecem combustível aos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 50,8
    • Comprimento (mm): 431,8
    • Largura (mm): 101,6
    meng
    3208

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    ieng
    3208

    teng
    3208

    epg
    3208