9Y-0546: CONJ FLANGE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-0546: CONJ FLANGE

    Número de Peça : 9Y-0546
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Flange do Governador

    Descrição:

    • Os flanges são componentes importantes dos governadores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 42,16
    • Altura (pol): 1,66
    • Comprimento (mm): 79,76
    • Comprimento (pol): 3,14
    • Largura (mm): 58,67
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    paving compactor
    CP-553, CS-551, CB-614, CS-553, PS-500

    engine - generator set
    3208

    forest products
    227

    engine - industrial
    3208

    excavator
    225D, 231D

    engine - truck
    3208