9Y-2149: TUBO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-2149: TUBO A

    Número de Peça : 9Y-2149
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubo de Escape

    Descrição:

    • Os tubos de escape são componentes do sistema de escape que consiste em uma coleção de tubos, normalmente de ferro fundido, que canalizam os gases de escape dos cilindros de um motor para o restante do sistema de escape.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 127
    • Altura (pol): 5
    • Comprimento (mm): 502,92
    • Comprimento (pol): 19,8
    • Largura (mm): 241,3
    track-type tractor
    10 59 9SU 10SU D8L, 8 8U 9 D9R, 58 8S 59N 59L 8A 10U 9U 58L D9N

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E, 631E, 637E

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3408 3412 3408B

    track type tractors
    D8L, D10N, D9N