9Y-2585: TAMPA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-2585: TAMPA

    Número de Peça : 9Y-2585
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tampa da Bomba de Água

    Descrição:

    • As tampas são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 172,7
    • Comprimento (mm): 414
    • Largura (mm): 185,4
    exc
    385B, 5090B

    com
    836G

    ieng
    C-15 3456 3406E C-16

    wtt
    834G

    teng
    3406B 3406C 3406E

    epg
    3406E

    wtl
    980G II 980G, 988G