9Y-2647: CUBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-2647: CUBO

    Número de Peça : 9Y-2647
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cubo de Comando do Ventilador

    Descrição:

    • Os cubos dão suporte às polias de comando do ventilador

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 172,7
    • Comprimento (mm): 274,3
    • Largura (mm): 274,3
    meng
    3512B 3508B 3512C 3516B

    3500
    3512B

    petr
    3512 3512B 3512C 3516B 3508B 3516 3508C

    ieng
    3508 3512 3512C 3512B 3516B 3516 G3520B 3508B G3508 G3512 3516C G3516

    uat
    AD55, AD45B

    oht
    785G, 785D, 793C, 789D, 785C, 789B, 785B, 785, 784C, 793B, 789C, 784B

    wheel loaders
    994D

    epg
    3512B 3512C 3508 G3512 3516 3516B 3512 G3516B

    wtl
    994H, 994D, 994, 994F