9Y-2991: LUVA DO ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-2991: LUVA DO ROLAMENTO

    Número de Peça : 9Y-2991
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento Tipo Luva

    Descrição:

    • Rolamentos tipo luva são componentes importantes de blocos do motor, que funcionam como o corpo principal de motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 33,02
    • Altura (pol): 1,3
    • Comprimento (mm): 84,58
    • Comprimento (pol): 3,33
    • Largura (mm): 83,82
    paving compactor
    CP-653, CP-643, CB-534, CS-643, CS-653

    engine - generator set
    3304B 3304

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950B, 930R, 930T, 936E, 936, 950B/950E 936F, G936, 950E

    wheel-type skidder
    FB518 120C, 525, 518, 518C, 515

    engine - industrial
    3304 D330C G3304B G3304

    track type tractors
    D4HIILGP, D4ESA

    track excavators
    229, 219D

    track-type tractor
    D4H XL D4E, 143 D4H, D4E SR 140, 4A D4H III 4

    skidders
    527GR

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 125C 517 D4HTSK III 120C

    wheel loaders
    G936, 930TII

    excavator
    219, 225B, 215B