9Y-3925: ADAPTADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-3925: ADAPTADOR

    Número de Peça : 9Y-3925
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador da Bomba de Escorva do Combustível

    Descrição:

    • Os adaptadores são componentes importantes das bombas de escorva do combustível que removem o ar dos sistemas de combustível antes da partida dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 45,72
    • Comprimento (mm): 203,2
    • Largura (mm): 127
    ttt
    D5H XL D5H

    tskd
    527 D5HTSK II

    ttl
    973C

    wtl
    950B/950E 950B, 950E