9Y-5068: IMPULSOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-5068: IMPULSOR

    Número de Peça : 9Y-5068
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Impulsor da Bomba de Água

    Descrição:

    • Os impulsores são importantes componentes das bombas de água que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 71,1
    • Altura (pol): 2,8
    • Comprimento (mm): 287
    • Comprimento (pol): 11,3
    • Largura (mm): 274,3
    engine - generator set
    3516B 3512B

    petroleum products
    3516B 3512B