9Y-5070: CAÇAMBA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-5070: CAÇAMBA

    Número de Peça : 9Y-5070
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Corpo da Bomba de Água

    Descrição:

    • Os corpos são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 144,8
    • Comprimento (mm): 337,8
    • Largura (mm): 337,8
    meng
    3512 3512B 3516B 3516 3516C 3508B

    petr
    3512 3512B 3516B 3516 3516C 3508B

    epg
    3512 3512B 3516B 3516 3516C 3508B