9Y-5325: POLIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-5325: POLIA

    Número de Peça : 9Y-5325
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polia do Alternador

    Descrição:

    • As polias do alternador permitem que os alternadores sejam girados pelas correias, que são acionadas pelos sistemas de comando de acessório do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 27,9
    • Comprimento (mm): 134,6
    • Largura (mm): 134,6
    integrated toolcarrier
    IT28G, IT38G

    paving compactor
    CP-563D, CS-573D, CS-531D, CS-563D CS-583D, CP-533D, CS-533D

    engine - generator set
    3114 3116

    wheel-type loader
    938G, 928G

    engine - industrial
    3116 3114 3126 3126B