9Y-5555: AR DE MOTOR 3406
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-5555: AR DE MOTOR 3406

    Número de Peça : 9Y-5555
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor Completo

    Descrição:

    • Os motores foram projetados para converter uma forma de energia em energia mecânica

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 1.130,30
    • Altura (pol): 44,5
    • Comprimento (mm): 1.739,90
    • Comprimento (pol): 68,5
    • Largura (mm): 1.600,20
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.