9Y-6023: POLIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-6023: POLIA

    Número de Peça : 9Y-6023
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polia do Alternador

    Descrição:

    • As polias do alternador permitem que os alternadores sejam girados pelas correias, que são acionadas pelos sistemas de comando de acessório do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 66
    • Comprimento (mm): 91,4
    • Largura (mm): 91,4
    track-type tractor
    D11N, 11U 11SU 11

    engine - generator set
    3512 3516 3508

    engine - industrial
    3508 3516 3512 G3512 G3516

    off-highway truck
    789, 785, 777B, 776B