9Y-7148: POLIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-7148: POLIA

    Número de Peça : 9Y-7148
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polia do Virabrequim

    Descrição:

    • As polias do virabrequim transmitem energia mecânica e torque por meio do sistema de polias para os acessórios adicionais

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 61
    • Comprimento (mm): 71,1
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Largura (mm): 71,1
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.