9Y-7456: CONJ FLANGE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-7456: CONJ FLANGE

    Número de Peça : 9Y-7456
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Flange do Governador

    Descrição:

    • Os flanges são componentes importantes dos governadores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pol): 3
    • Comprimento (mm): 248,92
    • Comprimento (pol): 9,8
    • Largura (mm): 236,22
    generator
    SR500

    engine - generator set
    SPT342 SPS342 3412C 3412 SCT673 3408C PM3412

    engine - industrial
    SPT342 SPS342 3412C 3412 SCT673 3408C PM3412