9Y-7460: LUVA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-7460: LUVA

    Número de Peça : 9Y-7460
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luva do Regulador

    Descrição:

    • As luvas são componentes importantes dos reguladores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 66,04
    • Altura (pol): 2,6
    • Comprimento (mm): 91,44
    • Comprimento (pol): 3,6
    • Largura (mm): 91,44
    generator
    SR500

    engine - generator set
    SPS342 SPT342 3412 3408C SCT673 3412C PM3412

    engine - industrial
    SPS342 SPT342 3412 3408C SCT673 3412C PM3412