9Y-9685: GP DE EMBREAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9Y-9685: GP DE EMBREAGEM

    Número de Peça : 9Y-9685
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Embreagem do Governador

    Descrição:

    • As embreagens são componentes importantes dos governadores, que controlam o suprimento de combustível nos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 60,96
    • Altura (pol): 2,4
    • Comprimento (mm): 71,12
    • Comprimento (pol): 2,8
    • Largura (mm): 71,12
    engine - generator set
    3606 3608 3616 3612 3508 3516 3512

    engine - industrial
    3508 3512 3516 G3512 G3516