488-1670: Conjunto de Painel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    488-1670: Conjunto de Painel

    Número de Peça : 488-1670
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto do Cárter do Banco Cat®

    Descrição:
    Os assentos Cat são projetados para fornecer uma opção de assento ergonômico aos operadores de máquinas. As peças de serviço e de reposição Cat facilitam o serviço de campo dos sistemas de assento Cat. A qualidade que você espera dos equipamento.

    Atributos:
    O conjunto do cárter do banco inclui cárter do banco, conjunto de chapa e rebite

    Aplicação:
    Utilizado como conjunto do cárter do banco de substituição para sistemas de assento Cat reforçado. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 4,7
    • Comprimento Total (pol): 18,7
    • Largura Total (pol): 16,6
    earthmoving compactor
    825K 836G 836H 825H 825G 816K 826G 826K 836K 825G II 815F II 816F II 826G II 815K 826C 826H

    wheel-type loader
    950M 988K XE 992K 982M 980G II 950G II 966M 950L 980K 924G 966M XE 930H 962M 914G 966G II 980L 972M 962L 962H 950H 924GZ 960F 988H 972G II 966H 990H 962G 930G 966G 993K 972G 972H 924H 990K 980H 962 970F 986K 980M 988K 938H 962K 928G 972M XE 924HZ 972L 950G 966L 994H 988G 938G II 928HZ 914G2 966F II 980G 962G II 950K 966K 924F 950M Z 994K 990 II 938G 962M Z 972K

    wheel-type skidder
    545D 535D 555D 525D

    off-highway truck
    793B 793C 795F XQ 776D 772G 773D 784C 773F 794 AC 769D 785D 789C 785C 777D 796 AC 771D 795F AC 793F XQ 789 785B 772 773E 777F 775E 789B 785 793F CMD 793F 797F 798 AC 793F OEM 775D 793D 777E 770G 785G MT4400D AC 797 773GC 777B 789D 797B 775F 770

    track-type loader
    973 933 953K 953D 963K 963D 939C 939 973D

    motor grader
    160M 3 12H 16H 16M3 160H 120M 2 140M 3 12M 12M 3 AWD 160H NA 160M 2 12M 2 140M 140M 2 14M 24M 135H 120H NA 143H 120M 14M-3 160M 16H NA 14H NA 12H NA 24 140M 3 AWD 160M 3 AWD 16M 14H 18M3 140H ES 163H NA 12M 3 14M3 163H 160H ES 140H NA 120H 120H ES 12H ES 135H NA 14L

    forest products
    2570D 2670D 563D 573D

    track-type skidder
    D4HTSK III

    wheel dozer
    844H 844K 834K 824G II 824K 854K 824G 834G 834H 834B 814F II 824H

    underground articulated truck
    AD45B AD60 AD30 AD55

    integrated toolcarrier
    IT14G IT62G II IT38H IT28F IT24F IT38G II IT28G IT14G2 IT38G IT62G IT62H

    drill
    MD6310 MD6250 MD6200

    pipelayer
    583T PL83 587T PL61 PL87 583R PL72 561N 587R

    wheel tractor-scraper
    623H 621K OEM 627K LRC 627H 637K 621G 631K 623K 621H 621K 627K 623K LRC

    track-type tractor
    D6T XW PAT D5K XL D11R D6T XW D11T D6R III D9T D5G D6T D3K LGP D4G D6T XL D4K LGP D6R XL D10R D9R D6R II D6K D7E D5C III D4K2 XL D5R LGP D5K LGP D6N D8T D8R D4K XL D7R D7R II D5R2 D10N D10T2 D6R D3K XL D6K2 D3G D4C III D3C III D7G2 D6K XL D3K2 LGP D6T LGP D6T LGPPAT D5N D8R II D6G2 LGP D6R STD D6T XL PAT D6K2 XL D6N XL D7E LGP D3K2 XL D5K2 LGP D5K2 XL D6K2 LGP D6K LGP D6R LGP D10T D7R LGP D4K2 LGP D7R XR D6N LGP D6G2 XL D4H D5R XL

    load, haul, dump
    R1700K

    oem solutions
    CAT WDS