159-8053: CM CABO-ELÉTR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    159-8053: CM CABO-ELÉTR

    Número de Peça : 159-8053
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Bitola (AWG): 0
    • Comprimento do Cabo (pés): 0
    • Polaridade: 0
    earthmoving compactor
    836K 825K 826H 816K 825H 836G 826K 826G II 836H 815K

    wheel-type loader
    988K XE 992K 994F 994H 990H 988K 993K 994K 990K 988H

    engine - generator set
    G3516C 3516B C175-20 PM3516 G3520 G3512 3516C PM3508 C175-16 PP3516 PM3512 PM3412 G3516H G3412 C32 G3516 XQC1600 XQC1200 C27 PMG3516

    petroleum products
    C175-16 C27

    off-highway truck
    793F CMD 785G 789D 793F 795F XQ 797F 793F OEM 793F XQ 795F AC

    wheel dozer
    834H 854K 814K 844K 834K 824K 824H 844H

    drill
    MD6310 MD6250 MD6200

    engine - industrial
    C175-16 3512E 3516B 3516E

    marine products
    C175-16 3512C 3516C 3508C 3516E

    articulated dump truck
    740C 745C 745 740

    track-type tractor
    D9R D9T