127-0824: Bateria de Acionamento, Úmida, da Linha de Serviço Geral
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    127-0824: Bateria de Acionamento, Úmida, da Linha de Serviço Geral

    Número de Peça : 127-0824
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Acionamento a Frio 930 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 930
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 63
    • Capacidade de Reserva (Min): 120
    • Comprimento (pol): 10,90
    • Peso - Úmido (lb): 45
    • Tamanho do Grupo: 24, 74, 24F
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Prisioneiro rosqueado
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: AUTOMOTIVO, CAMINHÃO LEVE E SUV
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.