250-0488: Bateria BCI 25 de 12 V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    250-0488: Bateria BCI 25 de 12 V

    Número de Peça : 250-0488
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bateria Úmida Sem Manutenção da Linha de Serviço Geral BCI 25 de 12 Volts

    Descrição:
    Projetada para acomodar as necessidades do cliente e oferecer a quantia certa de energia para usos menos exigentes, as baterias da linha de serviço geral Cat são uma solução consistente e confiável para diversas aplicações.
    Esta bateria úmida sem manutenção de 12 Volts oferece buchas de terminal forjadas para resistir à infiltração e corrosão ácida, matrizes positivas de estrutura total que fornecem mais corrente aos terminais para saída de energia inicial e matrizes negativas de estrutura total que ajudam a eliminar curtos. O revestimento de polipropileno de alto impacto reduz a flexão e a quebra, enquanto respiros de segurança para-chamas evitam que faíscas acidentais entrem na bateria.
    Esta bateria oferece 625 amperes de partida a frio, 95 minutos de capacidade reserva e capacidade de 45 amperes hora. Ela apresenta matrizes de liga de prata e cálcio para resistência a altas temperaturas sob o capô.
    Com construção semelhante à linha de Saída Alta Premium Cat, as baterias da Linha de Serviço Geral apresentam desempenho melhor que muitas outras linhas de baterias alternativas, oferecendo potência confiável sem sacrificar a qualidade pelo preço.
    Atributos:
    • Bateria úmida sem manutenção da Linha de Serviço Geral de 12 V
    • 625 amperes de partida a frio
    • 95 minutos de capacidade reserva
    • Capacidade de 45 amperes hora
    • Tamanho de grupo BCI 25
    • Adaptável a GP26, GP27 e a algumas aplicações JIS.

    Aplicações:
    • Automotiva
    • Ônibus
    • Marítima

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 600
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 45
    • Capacidade de Reserva (Min): 90
    • Comprimento (pol): 9,10
    • Peso - Úmido (lb): 31
    • Tamanho do Grupo: 25
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Posto SAE
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: CAMINHÃO LEVE E SUV - PARA ESFORÇO PESADO, ALTA TEMPERATURA COM TECNOLOGIA DE LIGA DE PRATA/CHUMBO, AUTOMOTIVO
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Prata
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.