8T-9730: Bateria de Acionamento, Seca, da Linha de Serviço Geral
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-9730: Bateria de Acionamento, Seca, da Linha de Serviço Geral

    Número de Peça : 8T-9730
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Acionamento a Frio 1400 de 6 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 1.400
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 320
    • Capacidade de Reserva (Min): 675
    • Comprimento (pol): 20,40
    • Peso - Seco (lb): 84
    • Peso - Úmido (lb): 120
    • Tamanho do Grupo: 3D
    • Tensão (volts): 6
    • Terminal: Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: Seca
    • Tipo de Equipamento: AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, CAMINHÃO
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade com Baixo Teor de Antimônio
    • Tipo de Manutenção: Baixa Manutenção
    • Ácido Nominal Para Enchimento (QT): 11
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.