134-0052: Saída Alta Premium, Úmida, Bateria
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    134-0052: Saída Alta Premium, Úmida, Bateria

    Número de Peça : 134-0052
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bateria de Saída Alta Premium de Amperagem de Acionamento a Frio 1400 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 1.400
    • Capacidade de Reserva (Min): 400
    • Tamanho do Grupo: 8D
    • Tensão (volts): 12
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.