175-4390: Bateria BCI 31 de 12 V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    175-4390: Bateria BCI 31 de 12 V

    Número de Peça : 175-4390
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bateria Acessível Sem Manutenção de Saída Alta Premium BCI 31 de 12 Volts

    Descrição:
    Projetada para suportar os ambientes mais severos, a bateria de Saída Alta Premium sem manutenção de 12 Volts apresenta um design resistente à vibração completo com terminais forjados que evitam a corrosão. Um teste de vibração de 100 horas garante que as nossas baterias durarão cinco vezes mais que outras marcas. O revestimento reforçado fornece proteção incomparável, enquanto respiros de segurança para-chamas evitam que faíscas acidentais entrem na bateria.
    Essa bateria é equipada com tampas removíveis que permitem acesso fácil para verificação e preservação dos níveis de eletrólitos e medição das leituras de densidade relativa. O acesso para manter os níveis de fluido de eletrólitos é importante para maximizar a vida útil da bateria.
    Essa bateria oferece 1.000 amperes de partida a frio, 180 minutos de capacidade reserva e capacidade de 90 amperes hora, tornando-a especialmente ideal para aplicações de partida em climas frios.
    As baterias Cat estão em um padrão superior em relação à concorrência com mais de 100 testes de desempenho diferentes para garantir a entrega de energia incomparável. Nossas baterias de Saída Alta Premium duram três vezes mais que as baterias convencionais e podem ser rapidamente recarregadas, reduzindo o tempo de inatividade e permitindo reinícios rápidos.
    Atributos:
    • Bateria acessível sem manutenção de Saída Alta Premium de 12 V
    • 1.000 amperes de partida a frio
    • 180 minutos de capacidade reserva
    • Capacidade de 180 amperes hora
    • Tamanho de grupo BCI 31
    • Terminais prisioneiros
    Aplicações:
    • Aplicações de serviço pesado
    • Energia elétrica
    • Máquina
    • Marítimo
    • Industrial
    • Caminhão e ônibus de estrada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 1.000
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 90
    • Capacidade de Reserva (Min): 180
    • Comprimento (pol): 12,90
    • Peso - Úmido (lb): 60
    • Tamanho do Grupo: 31
    • Tampas de Ventilação Acessíveis: Tampas de Ventilação Acessíveis
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Prisioneiro rosqueado
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, CAMINHÃO
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    material handler
    MH3049 MH3059 MH3037

    off-highway truck
    MT4400D AC 794 AC 796 AC 798 AC

    manipulador telescópico
    TH3510D TH408D TL642C TH514D TL943D TL1255D TL642D TH306D TL1255C TH357D TL1055D TL943C TL1055C