9X-9730: Bateria Seca 4D de 12 V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9X-9730: Bateria Seca 4D de 12 V

    Número de Peça : 9X-9730
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bateria seca sem manutenção de alta produção 12 volts 4D Premium

    Descrição:
    Projetada para suportar os ambientes mais difíceis, a bateria premium de alta produção sem manutenção de 12 volts apresenta um design resistente a vibrações, completo com terminais forjados que evitam a corrosão. Um teste de vibração de 100 horas garante que nossas baterias durarão cinco vezes mais do que outras marcas. A caixa reforçada oferece uma proteção incomparável, enquanto as aberturas de proteção contra chamas impedem que faíscas entrem na bateria acidentalmente.
    Esta bateria está equipada com tampas removíveis que permitem fácil acesso para verificar e manter os níveis de eletrólitos e para medir leituras de densidade relativa. O acesso para manter os níveis de fluido de eletrólito é importante para aumentar ao máximo a vida útil da bateria. Esta bateria oferece 300 amps para partida a frio, 400 minutos de capacidade de reserva e capacidade de 190 amp por hora, tornando-a especialmente ideal para aplicações de partida em climas frios. As baterias Cat são consideradas com um padrão mais alto do que o dos concorrentes, com mais de 100 testes de desempenho diferentes para garantir a entrega de potência inigualável. Nossas baterias premium de alta produção duram três vezes mais do que as baterias convencionais e podem ser recarregadas rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade e permitindo reinícios rápidos.

    Atributos:
    • Bateria acessível premium sem manutenção de 12 V alta produção
    • 300 amp para partida a frio
    • Capacidade de reserva de 400 minutos
    • Capacidade de 190 amp por hora
    • Tamanho do grupo 4D

    Aplicações:
    • Aplicações de serviço pesado
    • Energia elétrica
    • Máquina
    • Caminhão e ônibus de estrada
    • Construção e mineração

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 1.3
    • Aplicação: Partida
    • CA: 1.56
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 190
    • Capacidade de Reserva (Min): 400
    • Comprimento (pol): 20,75
    • Largura (pol): 0
    • Tamanho do Grupo: 4D
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: Seca
    • Tipo de Equipamento: AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, CAMINHÃO
    • Tipo de Grade: Construção Híbrida
    • Tipo de Manutenção: Baixa Manutenção
    • Ácido Nominal Para Enchimento (QT): 14,8
    engineer support tractor
    C18 30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    990 II 992G 990 980F 980F II

    generator
    SR4 SR500

    engine - generator set
    G3520C 3512B PM3508 3208 3516C 3412 3408 G3516 C15 G3516C 3306B G3520B 3516 3508B G3520H G3516B 3512 3406C C9 G3520E G3412 3456 3516B 3508 C32 G3512 PM3516 C18 PP3516 3412C 3408B CG137-12 3512C 3408C G3516E G3508 3406E 3406B G3516H PM3512 PM3412 C27 G3512H G3406 PMG3516 G3512E

    petroleum products
    TH48-E70 TH48 C15 3512B C9 3516C C11 3516B C32 CX31-P600 CX48-P2300 TH35-C13I C18 CX35-C18I 3512C CX31-C15I TH35-E81 CX38-P892 C7 C13 CX35-P800 TH31-E61 CX38-P800 TH48-E80 CX31-C9I CX31-C13I TH31-C9P TH31-C9I CX31-C11I TH35-C11I TH35-C15I

    wheel-type skidder
    528B 530B

    off-highway truck
    773E 776D 777D 769D 773D 771D 775D 777 772G 770G 775E 69D

    engine - industrial
    3406B C-12 3408 3412 C-9 3512E 3516 C27 G3612 G3406 G3516C 3516C 3512B G3516 3508 G3412 G3408B 3408B G3512 G3508 3512 G3608 C32 3516E C15 G3512E G3516B G3408 G3508B C9 3516B 3412E G3520B 3408E 3456 3406 3408C C18 C11 G3616 G3516E C13 3406C C7 3512C 3508B C-10 3176B 3196 3406E G3606B G3606 C-15 3412C G3512H 3176C C-16 SR4

    cold planer
    PM-465

    motor grader
    16H NA

    wheel dozer
    844 854G

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD30

    excavator
    375-A L 325B L 325B LN 365B L 365B 320B N 330C 330B L 5110B 345B L 375-A 5130B 5080 385B 365B II 320B 345B 320B L 5090B 330C LN 330C L 5130 320B S 330B LN

    pipelayer
    589 572R II

    marine products
    3608 3606 C12 3512E 3512 3512C 3516B 3412E 3516C 3508C 3508B 3516 3512B C18 3406C 3408 3408C 3412C 3406B C32 3516E 3408B C-12 3412D 3412 3406E 3508 3176B 3196 3176C C15 3612 3616

    wheel tractor-scraper
    657E

    track-type tractor
    D9R D7R II D10R D11R D7E D7E LGP D7G2

    load, haul, dump
    R1300 R1700G R1600G R2900G R1700 II R1600