\

Engrenagens Planetárias

Encontrar peças para o equipamento
Filtro
1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.
  • Produtos

{imgAlt}Os Rolamentos da Cat® são usados em cada componente do trem de transmissão e praticamente em todos os componentes mecânicos das máquinas Cat. Porém, devido à variabilidade de velocidade, energia, torque e força de empuxo que passam pelo trem de transmissão, um único tipo de rolamento não atende a todas as demandas precisas. Vários tipos de rolamentos são necessários, e cada tipo de rolamento é projetado habilmente e corresponde com precisão ao tipo de carga que transporta.
Os rolamentos servem para permitir que peças, frequentemente sob cargas extremas, se movam juntas, sem impedimentos e com atrito, calor e desgaste mínimos. Oferecemos dois tipos fundamentais de rolamentos: plano (bucha) e antiatrito.
Como os rolamentos são um aspecto muito importante para manter a segurança e confiabilidade dos equipamentos, estabelecer e seguir um programa de manutenção preventiva é um fator decisivo para garantir longas horas de serviços dos rolamentos e minimizar tempo ocioso.
Os clientes nos contam como obtêm vida útil de resistência a desgaste duas vezes maior dos Rolamentos Cat em comparação com rolamentos padrão da indústria em aplicações mais exigentes. Seguem o motivos:
1. Coroa em elementos rolantes: o fator principal para suportar cargas elevadas geradas pelo ambiente de aplicação exigente dos equipamentos Cat é a forma especializada do elemento rolante do rolamento. Essa forma precisamente abaulada ajuda a reduzir corrosão e ruptura. A curvatura ou abaulamento adequados dos elementos rolantes possibilita capacidade de transporte de carga elevada e ciclo de vida mais longo do sistema. Isso significa que o clientes podem trabalhar duro com seus equipamentos Cat e ainda obter vida útil máxima em sistemas consideráveis.
2. Acabamento da superfície: os acabamentos especiais da superfície aumentam a vida útil do rolamentos e dos componentes ao proporcionar controle superior da película de óleo em superfícies rolantes. Isso reduz o atrito e a acumulação de calor necessários para que ocorra o desgaste do componente. Em consequência, os clientes recebem o componente pelo qual pagaram e obtêm o valor máximo por seus equipamentos.
3. Projeto de aplicação específica: ninguém compreende como a Caterpillar as demandas de aplicação dos equipamentos Cat e como esses requisitos convertem-se em exigências estruturais e de projeto. O desempenho do rolamento é fundamental para atingir a vida útil pretendida do trem de transmissão. A Caterpillar especifica as características do rolamento a seus fornecedores a fim de garantir a conexão e o alinhamento adequados de engrenagens, eixos, e condutores conforme o projeto. Economizar na compra de rolamentos pode resultar posteriormente em custos maiores na forma de vida útil inferior de componentes ou custos relacionados ao projeto resultantes de interrupção inesperada de equipamentos.
4. Material resistente a detritos: a Caterpillar incorpora processos exclusivos de tratamento de aquecimento e utiliza materiais especiais para obter uma superfície de rolamento que demonstre resistência extrema a falhas causadas por detritos presentes no sistema. Isso significa que é menos provável que contaminantes e partículas de desgaste de metais circulando pelo sistema acelerem a taxa de desgaste do rolamento. Os clientes estão percebendo que esse produto tem vida útil de resistência a desgaste duas vezes maior, em aplicações mais exigentes, do que os rolamentos padrão do setor. Os rolamentos resistentes a detritos são oferecidos a caminhões fora-de-estrada maiores.
Os lubrificantes são um aspecto importante para a manutenção dos rolamentos. É vital manter os lubrificantes limpos ao aplicá-los e cobrir os contêineres sem uso. Além disso, use sempre o tipo e a quantidade corretos de lubrificantes, já que desempenham o papel principal na vida útil de resistência a desgaste dos rolamentos. Consulte nosso Guia de Manutenção de Rolamentos ou entre em contato com seu Revendedor Cat mais próximo para obter maiores informações.