Peças Cat® Classic

  • Produtos
  • Benefícios
  • Cobertura do Modelo
  • Referência
     

Peças de Reposição de Baixo Custo

As Peças Cat® Classic oferecem aos proprietários de equipamentos mais antigos da Cat peças de reposição de baixo custo que oferecem qualidade e praticidade da empresa na qual você confia - Caterpillar.

Opções de Reparo para Trens de Força, Motores, Materiais Rodantes e Sistema Hidráulico

A linha de produtos Peças Classic oferece opções de reparo para Trens de Força, Motores, Materiais Rodantes e Hidráulica para uma grande variedade de máquinas e modelos de motor Cat, inclusive:
  • Tratores
  • Pás-Carregadeiras de Esteira
  • Carregadeiras
  • Motores
  • Escavadeiras
  • Motoniveladoras
  • Assentadores de Tubos
  • Escrêiperes
  • Retroescavadeiras

Benefícios das Peças Cat® Classic

  • Preços competitivos e disponibilidade rápida
  • Garantia Cat Padrão
  • Peças aprovadas por engenheiros Cat
  • Compra definitiva para todo o ciclo de vida do produto
  • Total suporte da Caterpillar e do revendedor Cat
À procura de pinos, rolamentos, tampas, suportes e outras ferragens para equipamento mais antigo? Você encontrará todas as Peças Cat Classic no revendedor Cat mais próximo.
Consulte a Planilha de Informações Peças Cat Classic - Benefícios e Cobertura. E o Catálogo de Produtos de Peças Cat Classic
{imgAlt}

COMPRA EM UM ÚNICO LOCAL

  • Nada mais de comprar por aí. O revendedor Cat oferece todas as soluções de reparo necessárias.
  • A Caterpillar oferece aos clientes alternativas de reparo de valor agregado ao longo de todo o ciclo de vida do produto.
  • Peças Cat Classic
  • Peças Originais Cat
  • Peças Cat Reman
  • Troca do Revendedor
  • Peças Usadas

CUSTOS DE REPARO MENORES

  • Ofereça alternativa de reparo de valor agregado para um equipamento mais antigo
  • Gerencie Custos de Operação e Propriedade
  • A confiança que acompanha o nome Cat e o serviço do revendedor.

PEÇAS FORNECIDAS PELA OEM

  • As Peças Cat Classic foram projetadas por aqueles que conhecem bem o equipamento - o fabricante do equipamento original - Caterpillar.
  • Por que confiar em alguém além do fabricante do equipamento original para tomar decisões sobre como reduzir efetivamente custos com peças de reparo?
  • As Peças Cat Classic eliminam a necessidade de uma experimentação cara com peças do pós-venda para o equipamento Cat mais antigo.

PEÇAS COM CONTROLE DE QUALIDADE

  • Os engenheiros Caterpillar aprovam Peças Cat Classic.
  • Assegura se o produto atenderá às exigências de forma, encaixe e funcionais.
  • As peças são todas fabricadas por fornecedores aprovados pela Cat.
  • Utilize os processos de controle de qualidade do produto padrão.
  • As verificações de qualidade também são realizadas por todos os locais de estoque das peças Cat para assegurar que apenas as peças de alta qualidade sejam enviadas para os clientes.
  • Mesmos procedimentos de controle de qualidade aplicados a todas as outras peças Cat originais.

GARANTIA DE PEÇAS CAT PADRÃO

  • A linha de produtos das Peças Cat Classic consiste em mais de 2.700 peças para mais de 150 modelos de máquinas e motores Cat anteriores, e a lista está em constante expansão.
  • Todas as peças Classic têm a garantia de peças padrão da Caterpillar.
  • Por fim, a marca Cat oferece tranquilidade para o cliente.
  • Consulte o Revendedor Cat para saber mais sobre as Peças Cat Classic.
                                                                     
ProdutosModelos de Vendas
CAMINHÃO ARTICULADO725, 730, 735, 740, D20D, D250B / D250D / D250E, D25C / D25D, D300B / D300D / D300E, D30C / D30D, D350C / D350D / D350E, D35C, D35-HP D400, D400D / D400E, D40D, D44B, D550B
RETROESCAVADEIRA416 / 416B / 416C / 416D, 420D / 420E, 424D, 426 / 426B / 426C, 428 / 428B / 428C / 428D / 428E, 430D / 430E, 432D, 436 / 436B / 436C, 438 / 438B / 438C / 438D, 442D, 446 / 446B / 446D
ROLO COMPRESSOR815 / 815B / 815F, 816 / 816B / 816F, 825B / 825C / 825G, 826B / 826C / 826G, 836 / 836G
MOTOR - GRUPO GERADOR3114, 3116, 3145, 3150, 3160, 3208, 3304, 3304B, 3306 / 3306B, 3406 / 3406B / 3406C / 3406E, 3408B / 3408C, 3412 / 3412C, 3456, D379B, D398B, D399
MOTOR - INDUSTRIAL3034 / 3054 / 3054B, 3056, 3126 / 3126B, 3176B / 3176C, 3196, 3204, 3408E, 3412E, C-10, C-12, C-15, C-16, C-9, D320A, D330C, D333C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353E, G333C, G342C, G343, G353D, G379A, G398A, G399
MOTOR - CAMINHÃO1140, 1145, 1150, 1160, 1673 / 1673B, 1674, 1693, 3126E, 3176, 3306C, C11, C13, C15, C7, C9, D336
ESCAVADEIRA205 / 205B, 206 / 206B, 211B, 212 / 212B, 213 / 213B, 214 / 214B, 215 / 215B / 215C / 215D, 219 / 219D, 224 / 224B, 225 / 225B / 225D, 229 / 229D, 231D, 235 / 235B / 235C / 235D, 245 / 245B / 245D, 307, 311 / 311B / 311C, 312 / 312B / 312C / 312D, 313B / 313C SR, 314C, 315 / 315B / 315C, 317 / 317B, 318B / 318C, 319C, 320 / 320B / 320C / 320D / 320D L / 320D LRR / 320D RR / 320S, 321B / 321C, 322 / 322B / 322C / 322C FM, 323D / 323D L / 323D S, 324D, 325 / 325B / 325C / 325C FM / 325D / 325D L, 329D / 329D L / 329D LN, 330 / 330B / 330C / 330C FM / 330C MH / 330D / 330D L, 336D L, 345B / 345B / 345B II / 345C / 345C L / 345D / 345D L, 350, 365B / 365B / 365C / 365C / 365C L, 375, 385B / 385B / 385C / 385C L, E110B, E120B, E180, E200B, E240 / E240B, E240C, E300 / E300B, EL200B, EL240 / EL240B / EL240C, EL300 / EL300B, M312, M313C, M315 / M315C, M316C, M318 / M318C, M320, M322C, M325B / M325C, W330B, W345B / W345B II / W345C MH
MOTONIVELADORA120B / 120G / 120H, 12E / 12F / 12G / 12H, 130G, 135H, 140 / 140B / 140G / 140H, 143H, 14E / 14G / 14H, 16 / 16G / 16H, 160G / 160H, 163H
ASSENTADOR DE TUBOS561B / 561C / 561D / 561H / 561M / 561N, 571F / 571G, 572F / 572G / 572R, 578, 583K / 583R / 583T, 589, 594 / 594H
MANIPULADOR TELESCÓPICOTH103, TH62, TH63, TH82, TH83
PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA931 / 931B / 931C, 933 / 933C, 935B / 935C, 939 / 939C, 941B, 943, 951B / 951C, 953 / 953B / 953C, 955H / 955K / 955L, 963 / 963B / 963C, 973 / 973C, 977K / 977L, 983 / 983B
TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS517, 527, D4H, D5H
TRATOR DE ESTEIRAS D3 / D3B / D3C / D3G, D4B / D4C / D4D / D4E / D4G, D5 / D5B / D5C / D5E / D5G / D5M / D5N, D6C / D6D / D6E / D6G / D6H / D6M / D6N / D6R, D7F / D7G / D7H / D7R, D8H / D8K / D8L / D8N / D8R, D9G / D9H / D9L
TRATOR DE RODAS 814 / 814B / 814F, 824 / 824B / 824C / 824G, 834 / 834B / 834G, 844
TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS611, 613 / 613B / 613C / 613G, 615 / 615C, 619B, 621 / 621B / 621E / 621F / 621G / 621R / 621S, 623 / 623B / 623E / 623F / 623G, 627 / 627B / 627E / 627F / 627G, 630B, 631A / 631C / 631D / 631E / 631G, 633B / 633C / 633D / 633E, 637 / 637B / 637D / 637E / 637G, 639D, 641 / 641B, 651 / 651B / 651E, 657 / 657B / 657E, 660B, 666 / 666B, D25E
TRATOR FLORESTAL DE RODAS518C, 525 / 525B, 528 / 528B, 530B, 535B, 545, FB518