• Produtos
  • Sustentabilidade
  • Referência

Bom para os Clientes

As Peças e os Componentes Remanufaturados Cat® oferecem desempenho e confiabilidade iguais a de peças novas a um custo reduzido, ao mesmo tempo em que diminuem o impacto negativo sobre o meio ambiente. Além disso, a disponibilidade de pronta entrega oferece mais opções no tempo de reparo e recondicionamento. Desse modo, os resultados são produtividade máxima e custos menores.

Bom para os Negócios

O programa de remanufatura tem como base um sistema de trocas no qual você devolve um componente usado (casco) em troca de produtos remanufaturados. As opções Reman são mais uma forma de dar suporte ao equipamento e ajudar a reduzir custos de operação e propriedade.

Bom para o Meio Ambiente

Como estamos no negócio de restaurar à condição de novos os componentes no final da vida útil, reduzimos a perda e minimizamos a necessidade de matéria-prima para a produção de peças novas. Por meio da remanufatura, oferecemos uma das maiores contribuições para o desenvolvimento sustentável – mantendo recursos não renováveis em circulação por vários ciclos de vida úteis.

Sustentabilidade

A remanufatura é o processo de devolver produtos no final da vida útil à mesma condição de quando eles foram originalmente fabricados, em um ambiente de fabricação. Os produtos são restaurados à condição original "igual à nova" ou às vezes melhor em termos de durabilidade, vida útil e desempenho.

Destaques de Sustentabilidade Cat Reman:

  • Mais de dois milhões de "cascos" devolvidos em 2010
  • 134 milhões de lb em material remanufaturado ou reciclado por ano
  • Reciclagem de 200.000 lb de papelão, 3,4 milhões de lb de madeira por ano
  • Preservação de aproximadamente 85% da energia original em "valor agregado"
  • Aproximação do status de "aterro sanitário zero"