169-7372: Conjunto de Garrafa
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    169-7372: Conjunto de Garrafa

    Número de Peça : 169-7372
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Garrafa PET Redonda Reforçada Cat® (4 oz.) (200)

    Descrição:
    a garrafa PET redonda reforçada Cat foi feita para conter amostras de fluidos de compartimentos de veículos não pressurizados.

    Atributos:
    • 200 garrafas PET C
    • Capacidade de 4 onças
    • Marca de limite de enchimento em 3/4 da capacidade para impedir o transbordamento

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 3,5
    • Capacidade (oz.): 4
    • Descrição do Material: Plástico
    • Diâmetro (pol): 2
    earthmoving compactor
    825H 826H

    motor grader
    16H 24M 24H

    wheel-type loader
    994D 928HZ 988G 930H

    engine - truck
    C-10 3176 3126 C-12 3126B

    backhoe loader
    420D

    off-highway truck
    777D

    wheel dozer
    854K 854G 834G 824H

    integrated toolcarrier
    IT28G

    engine - industrial
    3126 3406 G3406

    marine products
    3126 3126B

    wheel tractor-scraper
    637G 621K 637K 631K 621K OEM 627K 623K LRC 623K 627K LRC