177-9343: Conjunto de Tampa e Sonda
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    177-9343: Conjunto de Tampa e Sonda

    Número de Peça : 177-9343
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto de Tampa e Sonda Cat®

    Descrição:
    O conjunto de tampa e sonda Cat é projetado para fazer amostragens de fluidos de compartimentos de veículo não pressurizados.

    Atributos:
    • Conjunto de tampa e sonda (garrafas não inclusas)
    • Compatível com garrafas de 4 e 2-1/2 onças
    • A tampa possui 2 orifícios cônicos para vedar a transferência da amostragem
    • A sonda possui um tubo transparente para melhor visualização do fluxo da amostragem

    earthmoving compactor
    826H 825H

    motor grader
    16H 24M 24H

    wheel-type loader
    994D 988G 928HZ 930H

    engine - truck
    C-10 C-12 3126 3126B 3176

    backhoe loader
    420D

    off-highway truck
    777D

    wheel dozer
    834G 854G 824H 854K

    integrated toolcarrier
    IT28G

    engine - industrial
    G3406 3126 3406

    marine products
    3126B 3126

    wheel tractor-scraper
    631K 637K 623K LRC 627K 637G 621K 621K OEM 627K LRC 623K