Filtro

Proteção da Borda

{imgAlt}Proteja o investimento feito em caçambas e bordas base com proteção de borda da Caterpillar.
  • Simplifique a Manutenção - Peças individuais que protegem a borda podem ser trocadas de maneira independente
  • Aumente a durabilidade - Meias setas cobrem a borda dianteira para transição suave do material
  • Amplie o tempo de atividade - As tampas superiores reduzem o desgaste em juntas de solda
  • Economize em Custos de Estoque - Um segmento reversível cria mais material de desgaste da borda dianteira, o que reduz as peças

Proteção da Caçamba e da Borda

  • Meias Setas - As bordas em meias setas soldadas protegem a estrutura da caçamba adicionando mais material de desgaste à borda base, e elas se encaixam em caçambas Cat mais antigas. A lata pode ser usada para personalizar caçambas de pás-carregadeiras. Por exemplo, elas podem ser usadas como cortadores em barras laterais da caçamba para aumentar a penetração ou soldadas entre os dentes da caçamba a fim de reduzir os recortes.
  • Chapas de Desgaste Montadas na Parte Superior (ou Tampas Superiores) - Complementam as meias setas para proteger totalmente a borda base
  • Segmentos - Oferecem material de desgaste de borda dianteira adicional, prolongando a vida útil e reduzindo o investimento em peças. Os segmentos são ideais para mover materiais novamente com abrasão e impacto médios
  • Defletores - Diminua o tempo de reposição sem sacrificar a proteção da borda base usando defletores sem martelo Cat. Os defletores de retenção CapSure™ foram projetados para sistemas de caçamba de alta abrasão.
Consulte o revendedor Cat® mais próximo hoje mesmo para obter os produtos de proteção da borda mais indicados para caçambas da máquina e componentes do equipamento.
1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.